chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PFKS3-1.5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu
PFKS3-1.5
Nr katalogowy 6935759
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M8 × 0,5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M8 × 0,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
74,38 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
PFKS3-1.5
Pozycja ogółem
74,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie