chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
EC-FSFDW4.54-0.5/16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Akcesoria dla systemów sieciowych
EC-FSFDW4.54-0.5/16
Nr katalogowy 6936231
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Aplikacja
Dane
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Tryb połączenia
Podłączenie przewodu
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
74,89 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
EC-FSFDW4.54-0.5/16
Pozycja ogółem
74,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie