chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FS46PT-1/M16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kołnierz zasilania M12
FS46PT-1/M16
Nr katalogowy U2-28483
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie T
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
63
Prąd (A)
12
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie T
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
129,91 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FS46PT-1/M16
Pozycja ogółem
129,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie