chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSFV 49 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Gniazdo FOUNDATION™ Fieldbus
RSFV 49
Nr katalogowy U3-00703
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
1/2”–14 NPSM
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
9
Certyfikaty
FM Div.2, CSA Div. 2, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL w wykazie, UL 2238
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Technika połączeniowa
7/8”
Tryb połączenia
Styk lutowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
1/2”–14 NPSM
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
245,05 zł
Pozycja ogółem
245,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
RSFV 49
Utwórz zapytanie