chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, gniazdo męskie 7/8″
RSF 57
Nr katalogowy U5220-0
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
181,87 zł
Pozycja ogółem
181,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Akcesoria
RSF 57
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
1/2”–14 NPSM
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
9
Certyfikaty
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL w wykazie, UL 2238
Tryb połączenia
Styk lutowany
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, 7/8”–16 UN
Liczba styków
5
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
1/2”–14 NPSM
Utwórz zapytanie