chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FKV 49 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Gniazdo FOUNDATION™ Fieldbus
FKV 49
Nr katalogowy U7324
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
PG9
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Certyfikaty
CE
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Technika połączeniowa
M12
Tryb połączenia
Styk lutowany
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
stal nierdzewna
Gwint montażowy
PG9
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
156,40 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FKV 49
Pozycja ogółem
156,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie