chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
WKH4.4-P7X2-30-WKH4.4-P7X2/TFE
Nr katalogowy 100000211
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
299,56 zł
Pozycja ogółem
299,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKH4.4-P7X2-30-WKH4.4-P7X2/TFE
Dane techniczne
Długość kabla (m)
30
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
30
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Utwórz zapytanie
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu