chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze Deutsch
DT04-3P-S-2/TXL
Nr katalogowy 100000427
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
136,53 zł
Pozycja ogółem
136,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Sprzęt mobilny
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków
3
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
8
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, Deutsch DT, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
DT04-3P-S-2/TXL