chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DT06-6S-A-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze Deutsch
DT06-6S-A-5/TXL
Nr katalogowy 100000452
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sprzęt mobilny
Liczba przewodów
6
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków
6
Prąd (A)
6
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
W magazynie
Cennik
179,84 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
DT06-6S-A-5/TXL
Pozycja ogółem
179,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie