chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TSS-4P-A-2/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze Superseal
TSS-4P-A-2/TXL
Nr katalogowy 100000493
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Sprzęt mobilny
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, Superseal, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
7
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, Superseal, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
91,19 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
TSS-4P-A-2/TXL
Pozycja ogółem
91,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie