chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TSS-2S-A-2-RSC4.201T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze Superseal
TSS-2S-A-2-RSC4.201T/TXL
Nr katalogowy 100002051
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Sprzęt mobilny
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, Superseal, Prosty
Liczba styków
2
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
8
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Superseal, Prosty
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
73,36 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
TSS-2S-A-2-RSC4.201T/TXL
Pozycja ogółem
73,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie