chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSSX-RSSX-8814-1M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RSSX-RSSX-8814-1M
Nr katalogowy 100002275
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
1
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
0.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
268,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSSX-RSSX-8814-1M
Pozycja ogółem
268,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie