chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VAS22-S80E-5/TXL1500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworu, typ A
VAS22-S80E-5/TXL1500
Nr katalogowy 100006839
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Liczba styków
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
76,93 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VAS22-S80E-5/TXL1500
Pozycja ogółem
76,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie