chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VAS22-L80E-5/TEL1500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ A
VAS22-L80E-5/TEL1500
Nr katalogowy 100006857
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie A
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
66,23 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VAS22-L80E-5/TEL1500
Pozycja ogółem
66,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie