chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKH4-3-PSGH3M/TFE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
RKH4-3-PSGH3M/TFE
Nr katalogowy 100013368
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
3
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
145,19 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKH4-3-PSGH3M/TFE
Pozycja ogółem
145,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie