chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSP56PLB-10/TXG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RSP56PLB-10/TXG
Nr katalogowy 100018913
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4+FE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
433,54 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSP56PLB-10/TXG
Pozycja ogółem
433,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie