chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKP56PLB-25/TXG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKP56PLB-25/TXG
Nr katalogowy 100021147
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
25
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4+FE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
25
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
925,67 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKP56PLB-25/TXG
Pozycja ogółem
925,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie