chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RJ45S-FKSDX-8814-2M
Nr katalogowy 100022055
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
418,77 zł
Pozycja ogółem
418,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Liczba styków
8
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
0.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PUR
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RJ45S-FKSDX-8814-2M