chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKS54PLB-4/TXG
Nr katalogowy 100023953
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
369,86 zł
Pozycja ogółem
369,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
4
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4+FE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
2.5
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
4
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKS54PLB-4/TXG
Utwórz zapytanie