chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RS4.5T-10/S2500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji standardowej
RS4.5T-10/S2500
Nr katalogowy 100028735
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
608,28 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RS4.5T-10/S2500
Pozycja ogółem
608,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie