chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RS4.5T-50/S2500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji standardowej
RS4.5T-50/S2500
Nr katalogowy 100028738
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
50
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
50
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
2525,34 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RS4.5T-50/S2500
Pozycja ogółem
2525,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie