chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKP46PSB-2/TXR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKP46PSB-2/TXR
Nr katalogowy 100030340
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków
3+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czerwony
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
178,31 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKP46PSB-2/TXR
Pozycja ogółem
178,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie