chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKP46PSB-20-RSP46PSB/TXR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKP46PSB-20-RSP46PSB/TXR
Nr katalogowy 100030359
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
714,76 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
20
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Zasilanie
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czerwony
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków
3+PE
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
16
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba pinów
3+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla
20
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKP46PSB-20-RSP46PSB/TXR
Pozycja ogółem
714,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie