chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKS46PSB-0.5-RSS46PSB/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKS46PSB-0.5-RSS46PSB/TXL
Nr katalogowy 100031469
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.5
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków
3+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba pinów
3+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKS46PSB-0.5-RSS46PSB/TXL
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
324,01 zł
Pozycja ogółem
324,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie