RSP46PLA-2/TXL
RSP46PLA-2/TXL
RSP46PLA-2/TXL
RSP46PLA-2/TXL
Thumbnail for RSP46PLA-2/TXL
Thumbnail for RSP46PLA-2/TXL
Thumbnail for RSP46PLA-2/TXL
Thumbnail for RSP46PLA-2/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie

RSP46PLA-2/TXL

Nr katalogowy 100038761
W magazynie
Cennik166,59 zł
Pozycja ogółem166,59 zł
Ilość
Długość kabla
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Zasilanie
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4
Prąd (A)
16
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy

Kluczowe cechy

Długość kabla
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
RSP46PLA-2/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej