chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSP46PLA-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RSP46PLA-5/TXL
Nr katalogowy 100038762
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
239,95 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSP46PLA-5/TXL
Pozycja ogółem
239,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie