chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKP44PLA-0.6-RSP44PLA/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKP44PLA-0.6-RSP44PLA/TXL
Nr katalogowy 100038799
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.6
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
2.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKP44PLA-0.6-RSP44PLA/TXL
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
281,22 zł
Pozycja ogółem
281,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie