chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RSP46PSA-1/TXL
Nr katalogowy 100038832
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
147,74 zł
Pozycja ogółem
147,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSP46PSA-1/TXL
Dane techniczne
Długość kabla (m)
1
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków
3+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
12
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Utwórz zapytanie