chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze Deutsch
DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL
Nr katalogowy 100046075
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
15
Aplikacja
Sprzęt mobilny
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków
2
Złącze B
Złącza, Deutsch DT, Prosty
Napięcie nominalne (V)
230
Prąd (A)
8
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
Złącze B
Złącza, Deutsch DT, Prosty
W magazynie
Cennik
300,58 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL
Pozycja ogółem
300,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie