chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKSW-X2X-1M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RKSW-X2X-1M
Nr katalogowy 100048891
W magazynie
Cennik
154,87 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-50
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKSW-X2X-1M
Pozycja ogółem
154,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie