chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RSSW-RKSW-X2X-2.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-RKSW-X2X-2.5M
Nr katalogowy 100048912
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Długość kabla (m)
2.5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Min. temperatura otoczenia (°C)
-50
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2.5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
241,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSSW-RKSW-X2X-2.5M
Pozycja ogółem
241,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie