chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSSD-RJ45S-4414-1M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RSSD-RJ45S-4414-1M
Nr katalogowy 6441412
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.15
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSSD-RJ45S-4414-1M
W magazynie
Cennik
145,19 zł
Pozycja ogółem
145,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie