chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-4414-8M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RJ45S-RJ45S-4414-8M
Nr katalogowy 6441434
W magazynie
Cennik
305,67 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
8
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.15
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
8
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RJ45S-RJ45S-4414-8M
Pozycja ogółem
305,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie