chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RJ45S-FKSDD-4416-3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet/PROFINET
RJ45S-FKSDD-4416-3M
Nr katalogowy 6441606
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
3
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
4
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
200,72 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RJ45S-FKSDD-4416-3M
Pozycja ogółem
200,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie