chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.4T-10-WSC4.4T/TRL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Siłownik i kabel czujnika odpowiednie do stosowania z robotami
RKC4.4T-10-WSC4.4T/TRL
Nr katalogowy 6543047
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Nadaje się do użytku z robotami
Certyfikaty
cULus, CE, UKCA
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
3
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
153,85 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKC4.4T-10-WSC4.4T/TRL
Pozycja ogółem
153,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę