WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
Thumbnail for WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
Thumbnail for WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
Thumbnail for WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL
Thumbnail for WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL

Siłownik i kabel czujnika odpowiednie do stosowania z robotami

WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL

Nr katalogowy 6543054
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik117,68 zł
Pozycja ogółem117,68 zł
Ilość
Długość kabla
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Nadaje się do użytku z robotami
Certyfikaty
cULus, CE, UKCA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4

Kluczowe cechy

Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
WKC4.4T-5-WSC4.4T/TRL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej