Siłownik i kabel czujnika odpowiednie do stosowania z robotami
RKC4.5T-5/TRL
Nr katalogowy 6543085W magazynie | |
Grupa cenowa | H1 |
Cennik | 106,98 zł |
Pozycja ogółem106,98 zł
Ilość
- Długość kabla
- 5
- Aplikacja
- Sygnał
- Wykonanie
- Przewód podłączeniowy
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
- Liczba styków
- 5
- Materiał nakrętki/śruby łączącej A
- mosiądz
- Napięcie nominalne (V)
- 60
- Prąd (A)
- 4
- Typ przewodu
- PUR
- Kolor przewodu
- Czarny
- Cechy specjalne
- Nadaje się do użytku z robotami
- Certyfikaty
- cULus, CE, UKCA
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -25
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Przekrój przewodu (mm²)
- 0.34
- Liczba przewodów
- 5
Kluczowe cechy
- Długość kabla
- 5
- Typ przewodu
- PUR
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A