chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKW3M-10-PSG3M/TRL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Siłownik i kabel czujnika odpowiednie do stosowania z robotami
PKW3M-10-PSG3M/TRL
Nr katalogowy 6543135
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
124,31 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Nadaje się do użytku z robotami
Certyfikaty
cULus, CE, UKCA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKW3M-10-PSG3M/TRL
Pozycja ogółem
124,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie