chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSC-RKC5701-4M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC-RKC5701-4M
Nr katalogowy 6604835
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Antracyt
Certyfikaty
UL
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
4
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
213,46 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC-RKC5701-4M
Pozycja ogółem
213,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę