chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ B
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL
Nr katalogowy 6606518
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków
2+PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Prosty
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Złącze B
Złącza, Prosty
W magazynie
Cennik
108,00 zł
Pozycja ogółem
108,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL
Utwórz zapytanie