chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworowe, C
VC8S22-T80E-5/TXL
Nr katalogowy 6606530
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Min. temperatura otoczenia
-30
Maks. temperatura otoczenia
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Liczba styków
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne
24
Prąd
4
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VC8S22-T80E-5/TXL
W magazynie
Cennik
92,21 zł
Pozycja ogółem
92,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie