chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ B
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
Nr katalogowy 6606574
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków
2+PE
Złącze B
Złącza, Kątowe
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Złącze B
Złącza, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
112,08 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
Pozycja ogółem
112,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie