chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworu, typ A
VAS22-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Nr katalogowy 6606634
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
112,59 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VAS22-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Dane techniczne
Długość kabla (m)
3
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Liczba pinów
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
2+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
3
Typ przewodu
PUR
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Pozycja ogółem
112,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę