chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Złącze zaworu, typ A
VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
Nr katalogowy 6606673
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
156,40 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.25
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Liczba styków
2+PE, mostkowany PE
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.25
Typ przewodu
PUR
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
Pozycja ogółem
156,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie