chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VAS22-S80E-2-RSC5.31T/TEL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworu, typ A
VAS22-S80E-2-RSC5.31T/TEL
Nr katalogowy 6606787
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Liczba pinów
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne (V)
24
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
2+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PCW
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
120,74 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VAS22-S80E-2-RSC5.31T/TEL
Pozycja ogółem
120,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę