chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworu, typ A
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL
Nr katalogowy 6606794
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Liczba styków
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
2+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Cennik
108,00 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL
Pozycja ogółem
108,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie