chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ B
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TEL
Nr katalogowy 6606840
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków
2+PE
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
2+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
109,02 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TEL
Pozycja ogółem
109,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie