chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VBS02-S80E-1-WSC5.31T/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ B
VBS02-S80E-1-WSC5.31T/TEL
Nr katalogowy 6606842
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków
2+PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
2+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
108,51 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VBS02-S80E-1-WSC5.31T/TEL
Pozycja ogółem
108,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie