chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ BI
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TEL
Nr katalogowy 6606871
W magazynie
Cennik
141,12 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie BI
Liczba styków
2+PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
2+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie BI
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TEL
Pozycja ogółem
141,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie