chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze zaworowe, C
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TXL
Nr katalogowy 6606878
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Liczba pinów
2+PE, mostkowany PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Kątowe
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Złącze B
Złącza, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
111,57 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TXL
Pozycja ogółem
111,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę